Homologación
Función
Construcción
Interfaz de red
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 110 V DC / 220 V DC, técnica de conexión: 2 conductores, corresponde a la norma IEC 61850-3, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Axioline F, Módulo de relés, Salidas por relé: 4 (libre de potencial), Contacto abierto, 220 V DC, 230 V AC, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Axioline F, Acoplador de bus, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F
"$pageName" en