Referencias

Referencias

Juntos conseguimos el éxito de proyectos

Descubra cómo automatizamos de forma eficiente y fiable instalaciones en la gestión de aguas.

Regresar a Gestión del agua y aguas residuales

Categorías

  • Depuradora de Braunsbedra

    Gracias a la técnica de medición y de la automatización adaptadas de forma óptima entre sí de Krohne y Phoenix Contact, ZWAG logró optimizar sus unidades de bombeo de aguas residuales.

  • Depuradora de Warendorf

    Mediante el intercambio de datos estandarizado de la tecnología FDT y una visualización de procesos clara de Phoenix Contact, el servicio de evacuación y tratamiento de aguas residuales de Warendorf consiguió una flexibilidad y efectividad más elevadas.

  • Estación de bombeo Nimwegen

    La presión urbanística y los fenómenos atmosféricos locales presentan nuevos retos a la regulación hidrológica transfronteriza.

  • Servicios públicos municipales de Ober-Mörlen

    El municipio de Ober-Mörlen, que limita con el distrito de Hochtaunuskreis, dentro del estado federal alemán de Hesse, abastece a los consumidores conectados principalmente desde sus propias reservas de agua subterránea.

  • AVU Netz

    Para el marcado detallado de todas las partes de la instalación en las estructuras de la instalación alejadas del abastecimiento de agua, AVU Netz buscaba un sistema de impresión portátil.

Phoenix Contact es un socio experimentado en la gestión de aguas. Lea en las siguientes aportaciones de referencia cómo nuestros clientes han implementado proyectos exigentes con soluciones de Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380