Los bloques de función Radioline para PC Worx permiten leer datos de proceso, parámetros de estado y de diagnóstico del sistema inalámbrico Radioline directamente con un sistema de control.
Con la moderna tecnología inalámbrica pueden integrarse muy fácilmente señales de E/S de sensores y actuadores distribuidos a lo largo de grandes distancias en un sistema de control de Phoenix Contact.
En estructuras de instalaciones distribuidas en amplias superficies en exteriores, como infraestructura local, agua/aguas residuales, obtención de energía, obtención de materias primas, tecnología de transporte, pero también en parques químicos u otras instalaciones de la técnica de procesos, a menudo deben comunicarse valores de medición y mensajes de servicio de muchas estaciones remotas a una central. Estos incluyen, por ejemplo, la supervisión de niveles de llenado o la anotación permanente de rendimientos de las bombas y caudales.
A continuación, en la central se transmiten los datos de proceso mediante una interfaz de software estandarizada a un sistema superior y/o se representan en un monitor en formato tratado. Pero esto que suena tan fácil, implica un gran gasto de programación en cuanto a la técnica de software.
Con los bloques de función podrá integrar de manera rápida y sencilla nuevas funciones o convertir equipos en una parte valiosa de su sistema de control. De este modo, reducirá los tiempos de desarrollo.
Con la moderna tecnología inalámbrica pueden integrarse muy fácilmente señales de E/S de sensores distribuidos a lo largo de grandes distancias en un sistema de control de Phoenix Contact. En la estación de cabecera Radioline toda la red inalámbrica se representa con solo una dirección esclavo Modbus y las informaciones de sensores/actuadores pueden leerse y escribirse fácilmente.
Supervise y controle pozos de aguas subterráneas y redes de tuberías remotas de forma inalámbrica a distancia.
Los campos petrolíferos son instalaciones de gran superficie que constan de bombas distribuidas y que funcionan de forma independiente que deben supervisarse a distancia.
En las estructuras de instalaciones ampliamente ramificadas, los valores de medición y mensajes de servicio deben transmitirse a lo largo de grandes distancias.
Comunicación inalámbrica segura y fiable en un entorno con interferencias CEM entre la central, estaciones de conexión de generadores, estaciones de inversores y meteorológicas.
Integración de E/S en sistemas de control de Phoenix Contact | Tipo | Código de artículo |
---|---|---|
Sistema de control Axioline para la integración de E/S Radioline directa en Modbus | AXC 1050 | 2700988 |
Módulo de comunicación Axioline F para la transmisión de datos serie con un módulo de cabecera Radioline | AXL F RS UNI 1H | 2688666 |
Necesita los siguientes bloques de función para PC Worx: Encontrará los bloques de función en los datos de artículo del módulo de cabecera Radioline en la pestaña "Descargas". |
PCW_6_RadiolineBasic,
|
Módulos de cabecera Radioline | Tipo | Código de artículo |
---|---|---|
Transceptor inalámbrico de 2400 MHz, alcance hasta 5 km (buena visibilidad), uso en todo el mundo | RAD-2400-IFS | 2901541 |
Transceptor inalámbrico de 2400 MHz, alcance hasta 5 km (buena visibilidad), uso en Japón | RAD-2400-IFS-JP | 2702863 |
Transceptor inalámbrico de 868 MHz, alcance hasta 20 km (buena visibilidad), uso en Europa | RAD-868-IFS | 2904909 |
Transceptor inalámbrico de 900 MHz, alcance hasta 32 km (buena visibilidad), uso en América del Norte | RAD-900-IFS | 2901540 |
Transceptor inalámbrico de 900 MHz, alcance hasta 32 km (buena visibilidad), uso en Australia | RAD-900-IFS-AU | 2702878 |
Multiplexor de varios puntos RS-485, alcance hasta 1,2 km mediante cables de dos hilos | RAD-RS485-IFS | 2702184 |
Módulos de ampliación de E/S Radioline | Tipo | Código de artículo |
---|---|---|
2 entradas/salidas digitales y 1 entrada/salida analógica | RAD-DAIO6-IFS | 2901533 |
4 entradas digitales (0...250 V AC/DC) | RAD-DI4-IFS | 2901535 |
4 entradas NAMUR digitales | RAD-NAM4-IFS | 2316275 |
4 salidas de relé digitales (6 A, 250 V AC/24 V DC) | RAD-DOR4-IFS | 2901536 |
8 entradas digitales (0…30,5 V DC), 2 entradas de impulso hasta 100 Hz | RAD-DI8-IFS | 2901539 |
8 salidas de transistor digitales (30,5 V DC/200 mA) | RAD-DO8-IFS | 2902811 |
4 entradas de corriente analógicas (0/4 mA ... 20 mA) | RAD-AI4-IFS | 2901537 |
4 entradas de tensión analógicas (0 V ... 5/10 V) | RAD-AI4-U-IFS | 2702290 |
4 salidas de corriente o tensión analógicas (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V) | RAD-AO4-IFS | 2901538 |
4 entradas Pt 100 (-50...+250 °C) | RAD-PT100-4-IFS | 2904035 |
Accesorios | Tipo | Código de artículo |
---|---|---|
Cable USB para diagnóstico y configuración de los módulos de cabecera Radioline | RAD-CABLE-USB | 2903447 |
"$pageName" en