La denominación que se encuentra en el producto ofrece, entre otras cosas, información sobre el funcionamiento, la alimentación y la tecnología de conexión de los equipos.
El siguiente ejemplo muestra cómo puede desglosar la denominación.
En el ejemplo del amplificador de separación de 3 vías MINI MCR-2-UI-UI-PT le mostramos cómo puede descifrar cada segmento de la denominación del producto:
Descripción | Denominación | Explicación |
---|---|---|
Línea | MINI MCR | Amplificador de separación muy compacto, ancho de construcción 6,2 mm |
Función | 2 | con tecnología de conexión enchufable y medición de corriente durante el servicio |
Complemento 1 | RPSS RPS FM TB PTB CVCS SPS | Repeater power supply smart Repeater power supply Fault Monitoring Terminal block Power terminal block Fuente de corriente/tensión constante Alimentación de sensor |
Entrada | UI U I TC NAM RTD I0 I4 POT T F | Entrada de corriente o tensión Entrada de tensión Entrada de corriente Señales de termoelemento Interruptor o detector de proximidad NAMUR Termómetro de resistencia y sensores RTD Señal de entrada 0 ... 20 mA Señal de entrada 4 ... 20 mA Potenciómetro (resistencia) Termómetro de resistencia y termopares, mV Entrada de frecuencia |
Salida | UI I U 2I F REL RC I0 I4 UIRO 2RO FRO 2UI | Salida de tensión o corriente Salida de corriente Salida de tensión Dos salidas de corriente Frecuencia, señal de salida de modulación de amplitud de pulsos Salida de conmutador de relé Contacto de relé NC Señal de salida 0 ... 20 mA Señal de salida 4 ... 20 mA Salida de tensión o corriente y contacto NA Dos contactos NA Frecuencia, señal de salida de modulación de amplitud de pulsos y contacto NA Dos salidas de tensión y corriente |
Alimentación | ILP OLP | Alimentación en bucle en entrada Alimentación en bucle en salida |
Complemento 2 | 0 4 | Señal de corriente 0 ... 20 mA Señal de corriente 4 ... 20 mA |
Conexión |
|
Conexión por tornillo |
Configuración | NC C | no configurado, configuración estándar no configurado, configuración estándar configuración según pedido, modificable |
Complemento 3 | 0 4 | Señal de corriente 0 ... 20 mA Señal de corriente 4 ... 20 mA |
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Amplificadores de separación y transductores de medición
"$pageName" en