Phoenix Contact apuesta por la tecnología TI para poder automatizar con potencia y flexibilidad y el futuro asegurado. Los estándares mundiales Ethernet, la comunicación continua así como la versatilidad hacen de la automatización apoyada en TI una solución potente y económica para cumplir sus requisitos. Nuestros aparatos HMI forman parte integral de ese concepto. Utilizan tecnología TI para operar y monitorizar con eficiencia.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | Ventajas en la puesta en marcha siempre que haya un servidor DHCP. Tras haber registrado las HMIs en el servidor, este adjudicará automáticamente direcciones IP de duración limitada. Gracias a ello ya no es necesario introducir las direcciones IP manualmente. |
---|---|
Servidor DNS (Domain Name System) | Ventajas en caso de reparación siempre y cuando se hayan indicado el nombre del aparato y el servidor DNS: el servidor enlaza el nombre del aparato y la dirección IP. Si no se conoce la dirección IP de un aparato de control, se puede acceder al aparato con ayuda de su nombre, por ejemplo, HMI_Presse_1. |
FTP (File Transfer Protocol) | Los aparatos HMI cuentan con un servidor FTP. Con ello se pueden guardar y cargar los archivos que desee en el sistema Flash File System de los aparatos HMI. Gracias a ello, se puede ejecutar una actualización del aparato con seguridad y comodidad a través del entorno de desarrollo. En caso de reparación, se pueden guardar la configuración del aparato, el proyecto de visualización o los archivos log. |
OPC (OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control) | OPC es una interfaz de software . El servidor OPC facilita datos de proceso del sistema de control para la visualización. En el sentido contrario, también puede reenviar entradas del operario al PLC. |
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) | Si hay que enviar directamente desde el programa de visualización emails o mensajes al usuario, se usa el protocolo SMTP. |
SNTP (Simple Network Time Protocol) | Con este protocolo se sincroniza el reloj de tiempo real, por ejemplo, de un aparato HMI con la hora de un servidor horario. |
SQL (Structured Query Language) | Este idioma de la base de datos se usa para leer y escribir información en las bases de datos SQL normalizadas en todo el mundo. |
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) | TCP/IP posibilita una conexión basada en Ethernet en el nivel de campo de PLC, entre otros, a través de PROFINET, Modbus-TCP o EtherNet/IP. |
Servidor web | En el aparato de control principal, además del modo de tiempo de ejecución, se puede guardar el proyecto de visualización en el servidor web. Gracias a ello, otros aparatos de control pueden acceder al proyecto con navegadores estándar y operarlo y monitorizarlo en paralelo (operación multiusuario). |
"$pageName" en