Con los extensores de Phoenix Contact aumentará el alcance de su red más allá del correspondiente estándar de bus de campo. Los repetidores permiten una segmentación y amplían así los alcances y el número de participantes. Con los extensores y los repetidores podrá ampliar su red de bus de campo y aumentará el rendimiento.
Con el extensor PROFIBUS alcanzará participantes PROFIBUS alejados mediante conductores de cobre antiguos. De este modo, son posibles tasas de datos hasta 1,5 MBit/s a distancias de hasta 1,5 km sin cable especial.
Dos puertos DSL por equipo permiten el fácil diseño de estructuras redundantes punto a punto o de líneas.
Además, mediante el conector de bus para carril es posible un servicio mixto entre el conductor de cobre y de fibra óptica.
Y no menos importante: la alimentación mediante cable USB permite la configuración de equipos sin fuente de alimentación de 24 V externa.
El extensor serie industrial permite para interfaces serie RS-232, RS-422 y RS-485 un aumento del alcance más allá del estándar serie. Para ello no se precisa ningún cable especial, ya que puede utilizarse cualquier conductor de 2 hilos.
Las estructuras punto a punto, de líneas y en estrella pueden realizarse en conductores de 2 y 4 hilos.
De este modo, en cables propios de la empresa disponibles pueden crearse redes rentables. Son adecuados p. ej. los cables telefónicos obsoletos o cables de bus de campo que ya no se utilizan.
Con los repetidores de Phoenix Contact podrá ampliar espacialmente su red independientemente de la tasa de datos. La cantidad de participantes también se puede ampliar a través de la segmentación con repetidores. Según los requisitos, puede aumentar los alcances, transmitir con seguridad CEM, ampliar o distribuir canales. El concepto modular permite combinaciones a voluntad de canales de cobre y de fibra óptica.
Terminación activa de redes PROFIBUS y RS-485: con el PSI-TERMINATOR-PB-TBUS no es ningún problema.
Esto le aporta claras ventajas:
Los equipos activos de programación y diagnóstico le proporcionan tensión a través de la conexión D-SUB. También puede utilizar el equipo como interfaz de servicio definida dentro de un sistema bus.
"$pageName" en