Tensión de alimentación
Relé SMS y módulo de indicación, versión para Europa, supervisión inalámbrica de valores digitales y analógicos, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS o conexión de datos inalámbrica (envío de correo electrónico, aplicaciones), tensión de alimentación 10 V ... 60 V DC
Relé SMS y módulo de indicación, versión para Europa, supervisión inalámbrica de valores digitales, conmutación remota de las salidas de relé, comunicación a través de SMS o conexión de datos inalámbrica (envío de correo electrónico, aplicaciones), tensión de alimentación 93 V ... 250 V AC
"$pageName" en