Homologación
Diámetro de cable
Sección del conductor
Cortador de cables, para cobre y aluminio hasta 12 mm de diámetro (hasta 35 mm²)
Cortador de cables, cortante de precisión con macrodentado, para cobre y aluminio hasta 50 mm², homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC
Cortador de cables, acodado, para cobre y aluminio hasta 18 mm de diámetro (hasta 50 mm²)
Cortador de cables, cortante de precisión con macrodentado, para cobre y aluminio hasta 70 mm², homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC
Cortador de cables, con función de trinquete, para cobre y aluminio hasta 25 mm de diámetro (hasta 185 mm²)
Cortador de cables, con función de trinquete, para cobre y aluminio hasta 35 mm de diámetro (hasta 240 mm²)
Cortador de cable anular, con función de trinquete, para cobre y aluminio hasta 45 mm de diámetro (hasta 300 mm²)
Cortador de cable anular, con función de trinquete, para cobre y aluminio hasta 52 mm de diámetro (hasta 300 mm²)
Cortador de cable anular bimanual, con función de trinquete, para cobre y aluminio hasta 62 mm de diámetro (hasta 750 mm²)
Cortador de cable anular, con función de trinquete, para cobre y aluminio de hasta 50 mm Ø, para cables armados en acero CU/AL, para cuerda de acero flex. de hasta12 mm de diámetro
"$pageName" en