Con PC WORX UA SERVER, mediante OPC UA puede accederse a todas las variables de los sistemas de control PC WORX.
Con el servidor PC Worx UA de Phoenix Contact se ofrece la posibilidad de acceder mediante el protocolo de comunicación OPC UA (Unified Architecture) estandarizado a todas las variables de los sistemas de control programables PC Worx.
El servidor se ha diseñado para estructuras cuantitativas elevadas: puede transferir datos de hasta 200 sistemas de control a un sistema de control de visualización o producción. La representación de las variables se realiza mediante el perfil PLCopen estandarizado. Para la comunicación, el servidor OPC UA utiliza el protocolo binario, con lo que consigue velocidades elevadas al transferir los datos. Un concepto de seguridad basado en certificado protege frente al acceso no autorizado, la manipulación y fallos de manejo. Además de una autentificación de clientes OPC UA mediante certificados, el servidor también ofrece opcionalmente la posibilidad de codificar la comunicación entre el cliente y el servidor. Se ha prestado mucha atención para un diagnóstico detallado. Mediante el configurador suministrado, el usuario puede diseñar fácilmente los ajustes de seguridad y diagnosticar las conexiones de comunicación actuales para los clientes y los sistemas de control.
"$pageName" en