Los conectores M12-Power confeccionables están disponibles en distintos números de polos y codificaciones
Los nuevos conectores M12 Power confeccionables con conexión crimpada de Phoenix Contact le ofrecen una elevada potencia con un diseño pequeño.
Según la aplicación AC o DC tiene a su disposición distintos números de polos y codificaciones. Los conectores apantallados son compactos gracias a su espacio de cableado reducido y alimentan sus motores y equipos con hasta 16 A o hasta 690 V. En este caso, es posible un cruce de los conductores.
En la hembra M12 de la carcasa metálica hay una junta protegida. Gracias a su unión robusta, también resultan adecuados para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones. Incluso bajo elevada tensión mecánica existe una conexión de pantalla de 360° fiable.
Si desea confeccionar cables en una cantidad elevada, la conexión crimpada no solo permite una conexión manual, sino también automatizada. Los conectores M12 Power resultan adecuados para diámetros de cable de 6,5 mm a 13 mm y secciones de conexión de 1,5 mm² a 2,5 mm².
"$pageName" en