El nuevo sistema de interruptores de seguridad de Phoenix Contact está compuesto por un interruptor de seguridad codificado y sin contacto PSRswitch y el relé de seguridad PSRmini con IO-Link.
El interruptor de seguridad electrónico se emplea para la supervisión segura de la puerta de protección y de la posición en máquinas e instalaciones de fabricación. El interruptor con tecnología de conexión M12 convence por su construcción compacta y se puede montar de forma particularmente flexible en puertas y cubiertas. Gracias a la tecnología RFID integrada ofrece la máxima protección frente a manipulación para lograr una alta seguridad. Los interruptores de seguridad se pueden configurar para el funcionamiento independiente o la conexión en serie lógica según EN ISO 14119 hasta PL e.
En combinación con el nuevo relé PSRmini PSR-MC42, se puede transferir al sistema de control la información de estado importante a través de IO-Link. El operario de la máquina recibe así una solución completa rentable con nuevas posibilidades de diagnóstico para la fábrica inteligente.
"$pageName" en