Con el sistema de E/S Axioline F, las aplicaciones de seguridad ahora pueden implementarse de forma más sencilla y flexible.
Sobre la base de la probada tecnología SafetyBridge, los tres nuevos módulos de E/S SafetyBridge se encargan de registrar y emitir señales orientadas a la seguridad. La tecnología SafetyBridge es una solución de seguridad con capacidad de red sin utilizar un control de seguridad, que puede implementarse mediante redes de automatización a voluntad. Para ello, los módulos seguros, mezclados con E/S no orientadas a la seguridad, pueden distribuirse a voluntad en la red bajo todo tipo de sistemas de control estándar. La tecnología permite una fiabilidad relativa a la seguridad hasta SILCL 3 y un nivel de rendimiento hasta PL e. Con el software de configuración gratuito SAFECONF se configuran las funciones de seguridad mediante la función de arrastrar y soltar.
"$pageName" en