El nuevo firmware 8.4 para los dispositivos de seguridad mGuard de Phoenix Contact amplía el conjunto de funciones de los equipos con Modbus TCP Inspector y DNS Name Based Firewalling.
Con la función Modbus TCP Inspector, una inspección profunda de paquetes para Modbus/TCP, puede asegurar de manera precisa conexiones que utilizan este protocolo industrial de uso generalizado. Ahora, los derechos de acceso no solo pueden establecerse a nivel de direcciones IP y puertos, sino también en los códigos de función y los registros utilizados dentro del protocolo Modbus. Esto permite especificar, por ejemplo, qué participantes de Modbus pueden solo leer valores, o también escribirlos. Además, también pueden definirse derechos de acceso a nivel de registro. Con DNS Name Based Firewalling no solo pueden definirse derechos de acceso de cortafuegos en referencia a direcciones IP, sino también a nombres de DNS. Esto facilita la configuración en escenarios de uso con direcciones IP que cambian a menudo. La nueva versión de firmware mGuard 8.4 puede descargarse en el área de descargas de las páginas de productos mGuard.
"$pageName" en