Push-in Technology

Les gusta a 1500 millones de contactos

Tecnología de conexión push-in: solo de Phoenix Contact.

Categorías

Push-in, la tecnología de conexión del futuro: este es el resultado de muchos años de desarrollo y know-how de Phoenix Contact. Benefíciese de las ventajas de un cableado sencillo y sin herramientas con la amplia oferta de productos push-in desde el campo hasta el sistema de control. Push-in: el original de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • La experiencia de muchos años en la tecnología de conexión push-in y más de 1500 millones de contactos cableados son sinónimos de la máxima calidad y seguridad
  • El amplio programa de productos permite el cableado de aplicaciones completas
  • Cableado automatizado: una realidad con la tecnología de conexión push-in

Solicitud de muestra

Solicite aquí una muestra y un folleto gratuitos.

Tecnología de conexión push-in: completa desde el campo hasta el sistema de control

Con el amplio programa de productos push-in de Phoenix Contact podrá cablear fácil y rápidamente toda su aplicación.

Programa de productos push-in de Phoenix Contact

Tecnología de conexión push-in: cablear fácil y rápidamente sin herramientas

Tecnología de conexión push-in  

Tecnología de conexión push-in: fácil aplicación, con conexión de alto rendimiento

Con la Push-in Technology podrá cablear fácil y rápidamente mediante una conexión suave. Podrá conectar con seguridad y sin herramientas incluso conductores pequeños a partir de 0,25 mm². Para soltar el conductor, basta con pulsar de nuevo el pestillo de accionamiento.

Push-in es tanto ahora como en el futuro la única técnica de inserción directa adecuada para usted.

Push-in: el original de Phoenix Contact.

La tecnología de conexión push-in hace posible el cableado automatizado

El proceso en el centro: Phoenix Contact ofrece soluciones para optimizar la construcción del armario de control.

La tecnología de conexión push-in hace posible el cableado automatizado

ACTUALIZACIÓN de la edición especial push-in

ACTUALIZACIÓN de la edición especial push-in

ACTUALIZACIÓN de la edición especial push-in

La edición especial de nuestra revista para los clientes está dedicada a la tecnología push-in. Descubra cómo con Phoenix Contact puede cablear instalaciones de forma completa desde el campo hasta el sistema de control fácilmente y sin herramientas eléctricas. Lea reportajes de usuarios, p. ej. sobre el constructor de ascensores OSMA, que ha optimizado sus procesos de producción con bornes para carril push-in compactos.

El ahorro de costes también era el objetivo del fabricante de la planta envasadora Krones, cuando decidió introducir un dispositivo de equipamiento automático para carriles en su producción de armarios de control.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380