Gestión de parques

Instalaciones al aire libre

Tecnología de un proveedor competente

Equipe su instalación al aire libre con soluciones de Phoenix Contact de forma fiable y duradera.

Regresar a Aplicaciones y soluciones

Categorías

  • Tecnología de conexión
    Tecnología de conexión

    Phoenix Contact ofrece múltiples soluciones de cableado: desde el módulo fotovoltaico pasando por las cajas de strings hasta el inversor.

  • Conexión de generadores
    Conexión de generadores

    Las cajas de strings son soluciones completas para agrupar y distribuir corrientes de string, proteger módulos y supervisar el rendimiento de la instalación.

  • Registradores de datos
    Gestión de parques: automatizar y controlar

    Con los componentes y las soluciones para automatizar e interconectar mejorará el rendimiento y la productividad de su instalación fotovoltaica.

  • Registro de los datos meteorológicos
    Gestión de parques: automatizar y visualizar

    Mejore la eficiencia energética de la instalación al aire libre mediante una supervisión continua de los datos climáticos.

  • Visualización en el portal
    Gestión de parques: SCADA y conexión al portal

    Con las soluciones de sistema puede registrar y evaluar continuamente datos desde su parque fotovoltaico.

  • Gestión de la alimentación
    Gestión de la alimentación

    El hardware y el software de Phoenix Contact permiten que el esfuerzo de ingeniería al regular la alimentación para redes eléctricas estables sea bajo.

  • Seguimiento
    Sistemas de seguimiento

    Con los arrancadores de motor híbrido y los componentes de automatización de Phoenix Contact podrá realizar de forma fiable un rastreo solar de sistemas de seguimiento.

La fotovoltaica contribuye de forma importante a cubrir la necesidad de energía en continuo crecimiento. En todo el mundo, cada vez es mayor el interés por construir instalaciones fotovoltaicas al aire libre más grandes y más potentes. En este caso, la interconexión, la monitorización y la comunicación son irrenunciables, sobre todo en cuanto a una calidad de red uniforme y un mantenimiento de acuerdo con las necesidades.

Al mismo tiempo, en instalaciones grandes el enfoque se halla en una tecnología de conexión sencilla y rápida. Convénzase de las soluciones de Phoenix Contact.

Gestión de parques

Gestión de parques  

Phoenix Contact ofrece soluciones fiables para un servicio eficiente de instalaciones al aire libre

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Gestión de parques

Ventajas de nuestra solución Integrated PV Parkmanagement


Gestión segura de parques

Videovigilancia y tecnología de redes para instalaciones fotovoltaicas


Regulación flexible de instalaciones de generación de energía

Para la estabilidad de nuestras redes eléctricas.

Gestión de parques solares

El primer sistema de gestión de parques fotovoltaicos del mundo basado en los estándares industriales.

Gestión de parques fotovoltaicos
Más información

El sistema de radio Radioline

Ponga en marcha de forma sencilla un sistema de radio completo.

El sistema de radio Radioline
Más información sobre el sistema de radio Radioline

Tecnología de controlador de arranque híbrido de motores

Infórmese sobre la tecnología CONTACTRON de bajo desgaste.