Nuestras soluciones para plataformas de extracción petrolífera combinan certificaciones marítimas y tecnología para la zona Ex.
Las plataformas de extracción petrolífera combinan exigencias marítimas con exigencias en cuanto a la tecnología para la zona Ex. Los sistemas de automatización deben procesar señales de la zona Ex y poseer certificaciones según GL, DNV o ABS. Esto exige requisitos en cuanto a la estructura sistémica de una solución así como en cuanto a la robustez de los componentes utilizados.
Con experiencia de muchos años en el sector offshore y la amplia gama de tecnología marítima y Ex i, Phoenix Contact es un socio competente para soluciones de alto rendimiento en plataformas de extracción petrolífera.
Supervise la necesidad de energía en la plataforma y según sus necesidades conecte otros generadores diésel. Con un sistema de control y de E/S modular y una conexión CAN, de este modo implementará una gestión de potencia con la que siempre logrará un suministro de energía adaptado a las necesidades en la plataforma.
La estructura modular del sistema permite una ampliación de la solución en todo momento.
Las altas torres de una plataforma de extracción petrolífera, incluida la torre derrick, corren peligro a causa de las descargas de rayo. La compleja tecnología para accionar el varillaje de los tubos siempre debe estar protegida frente a daños debidos a sobretensiones.
Para ello, Phoenix Contact ofrece soluciones de alto rendimiento para la protección contra sobretensiones sobre la base de equipos de descargadores POWERTRAB y FLASHTRAB.
Con una solución de automatización de diseño redundante formada por un sistema de control y de monitorización siempre tendrá bajo control el modo de funcionamiento de la instalación de extinción de incendios.
Con los controladores de flujo podrá comprobar con precisión si todas las tuberías se alimentan con agua. De este modo, en caso de emergencia puede reaccionarse rápidamente.
Dos sistemas de control en los que se ha instalado una redundancia de software aplicativa garantizan la seguridad contra fallos.
La unidad de bomba controla la alimentación de agua. La conexión a la red de plataformas para un aviso mediante alarma en toda la instalación es posible en cualquier momento mediante las múltiples interfaces.
"$pageName" en