Asistencia competente durante todo el ciclo de vida útil relativo a la seguridad de su máquina.
Nuestros servicios de seguridad para usted: apoyo completo en todas las cuestiones de seguridad en torno a su máquina. En función de si opera máquinas, fabrica completamente o en piezas, negocia con ellas, las importa o integra sistemas técnicos en máquinas: le apoyamos con nuestros servicios personalizados.
Nuestro know how para su seguridad. Planifique, construya, opere y modifique sus máquinas de acuerdo con las normas aplicables: con el apoyo de expertos en seguridad de Phoenix Contact. La experiencia de nuestros empleados con certificación TÜV aporta seguridad jurídica sobre el tema de la seguridad de las máquinas. Para ello, le ofrecemos nuestro apoyo independientemente de quién sea el fabricante.
Nuestras medidas se basan en el ciclo de vida útil relativo a la seguridad para las máquinas de conformidad con EN ISO 13849, EN 62061 y para la técnica de procesos según EN 61511. Esto significa que le apoyaremos en todo, de forma predecible y comprensible en la realización de sus necesidades relacionadas con la seguridad.
De esta manera, usted, como responsable de la seguridad de máquinas y la seguridad de la técnica de procesos, puede excluir todos los errores peligrosos y sistemáticos y trabajar así de conformidad con las normas.
Operador de máquinas
Le apoyamos en el planteamiento de la tarea respecto al Reglamento de seguridad laboral (BetrSichV) válido en Alemania, la evaluación de riesgos y la puesta a disposición segura de medios de trabajo. En caso de que como operador de máquinas lleve a cabo modificaciones en su máquina, eventualmente pasará a adaptar el papel de un fabricante de máquinas.
Fabricante de máquinas
Le apoyamos en los planteamientos de tareas según la directiva de máquinas, CEM y de baja tensión válida en Alemania así como la declaración de conformidad CE. El proceso lo diseñamos mediante el ciclo de vida útil relativo a la seguridad para máquinas desde la fase 0 a la fase 7.
Integradores de sistemas
Le apoyamos en los requisitos según EN ISO 13849, EN 62061, la directiva CEM y de baja tensión europea así como al trabajar con asistentes de software SISTEMA. El proceso lo diseñamos mediante el ciclo de vida útil relativo a la seguridad para máquinas desde la fase 2 a la fase 7.
"$pageName" en