Ampliación e integración fáciles
Descargue drivers y bloques de función con facilidad e instálelos sin grandes
costes de programación. Así puede ampliar sus sistemas con rapidez y comodidad, p. ej. con
funciones IT, funciones de telecontrol, conexiones SQL o tecnología de regulación.
Esto le ofrece muchas ventajas:
- los bloques de función ya preparados reducen costes de programación
- integración sencilla de infraestructura
- los bloques de función programados previamente ayudan a evitar errores de programación
- Descargue freeware o bloques de función sujetos al pago de licencia
Nuestros bloques de función se agrupan por temas en bibliotecas. Las bibliotecas estándar
contienen, por ejemplo, funciones con las que puede acceder con mayor facilidad a los bornes de E/S desde el programa de control. Las bibliotecas con funciones de tecnología ofrecen aplicaciones preconfeccionadas para tareas de regulación, protocolos de comunicación y hasta soluciones sectoriales.
Puede usar la mayor parte de nuestros bloques de función de forma gratuita. Determinados bloques requieren una licencia runtime de pago en el sistema de control. Estas licencias se guardan en tarjetas de memoria que se encuentran en el programa de accesorios de nuestros sistemas de control. Si la licencia necesaria no está en el sistema de control, los bloques de función funcionarán durante seis horas sin limitaciones y después se desconectarán.
"$pageName" en