Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, Cabeza portafusible, color: negro, tensión nominal: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corriente asignada: 13 A, Tipo de conexión: Extremo de cable libre, diámetro de cable mín.: 5,80 mm, diámetro de cable máx.: 6,40 mm. Elemento de fusible SUNCLIX para la protección por fusible de módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas
"$pageName" en