La Advanced Shielding Technology optimiza el diseño actual de los conectores M8 y M12.
Si se produce un cortocircuito en las piezas de la máquina, con la Advanced Shielding Technology puede fluir corriente a través de la pantalla hasta que se activen los fusibles. Gracias al escaso calentamiento, el apantallamiento de gran superficie aumenta la seguridad y reduce el riesgo de incendio.
En el ámbito de las instalaciones de producción inteligentes y de las redes industriales, la Advanced Shielding Technology ofrece una transmisión de grandes cantidades de datos con seguridad para el futuro y unas velocidades de transmisión en constante aumento de hasta 40 GBit/s. La mejora de la capacidad de derivación de apantallamiento ofrece una protección segura frente a perturbaciones electromagnéticas.
Al conectar cargas inductivas, como motores, se producen altas tensiones transitorias. Los conectores confeccionados con Advanced Shielding Technology, gracias a la conexión perfecta de la malla de apantallamiento y los conectores macho, pueden resistir las sobretensiones transitorias y garantizan una alta disponibilidad de la planta.
"$pageName" en