Volver a la vista general

nuevo

Solución inalámbrica para datos y señales: caja para exteriores de 900 MHz para señales de E/S

La línea de productos Radioline se amplía con una caja para exteriores de 900 MHz, en la que se integra de forma fija un módulo de E/S con entradas y salidas digitales y analógicas. La carcasa NEMA 4X es ideal para instalarla directamente a la intemperie.

Sus ventajas

  • Carcasa NEMA 4X resistente a salpicaduras de agua, ahorra tiempo y esfuerzo en la instalación
  • Alimentación de tensión universal AC o DC
  • Configuración y puesta en servicio intuitivas
  • Posibilidad de conexión a módulos inalámbricos Radioline estándar de 900 MHz
  • También adecuado como simple repetidor para exteriores

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380