Volver a la vista general

nuevo

Solución inalámbrica para datos y señales: solución modular para el uso en exteriores

El conjunto de aparamenta Radioline para exteriores se puede instalar directamente a la intemperie para transmitir señales de E/S o datos en serie de forma inalámbrica con rapidez y facilidad. Los módulos inalámbricos y el tipo y la cantidad de módulos de ampliación de E/S se pueden elegir al realizar el pedido.

Sus ventajas

  • Caja de control completamente precableada con fuente de alimentación integrada, protección contra sobretensiones, módulo inalámbrico seleccionado y módulos de ampliación de E/S
  • Conexión rápida y sencilla de la fuente de alimentación y de las señales de E/S
  • Uso a la intemperie gracias a su caja robusta IP66 resistente a golpes y a los rayos ultravioleta
  • Flexibilidad espacial gracias a alcances de hasta varios kilómetros

Características principales

  • Módulo inalámbrico (seleccionable): 868 MHz, 900 MHz o 2400 MHz
  • Ampliable con hasta tres módulos de ampliación de E/S seleccionables
  • Incl. prensaestopas M20, pasacable de antena y elemento para compensación de presión
  • Rango de temperatura ambiente: -25 °C … +55 °C
  • Fuente de alimentación universal: 100 V AC ... 240 V AC

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380