Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones ampliadas. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar. Gracias a la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0, Radioline constituye la mejor opción para un uso fiable en entornos industriales.
Mediante la rueda selectora asigne módulos de E/S entre sí dentro de una red. Es decir, solo tiene que ajustar los módulos de E/S, que deben comunicarse entre sí, al mismo número: una entrada digital obtiene por ejemplo la dirección IO-MAP 12 y la salida digital asignada también obtiene la dirección IO-MAP 12. Y de este modo las señales se distribuyen correctamente en toda la instalación.
control del nivel de llenado en depósitos, control de la temperatura, mediciones del caudal, estaciones de bombeo y cadenas de pozos, control de tuberías, control de fugas, infraestructura en parque químico, gestión energética, en el área de la zona Ex 2
Plantas para el tratamiento de aguas, conexión remota a estaciones de bombeo, conexión remota a pozos, piezas giratorias, p. ej. en un rascador de puente, control del nivel de llenado
Técnica de la energía: parques eólicos, minería a cielo abierto, infraestructura en la central eléctrica, estaciones de transformadores, centrales hidroeléctricas; manipulación de materiales: control de motores en cintas transportadoras, mensajes de avería, mensajes de estado en vehículos móviles
Radioline en la conexión punto a punto, en la red en estrella y en redes enmalladas
Modo de datos de E/S
Radioline permite distribuir fácilmente las señales de E/S en la red y construir diferentes estructuras de red (estado de suministro). En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales en instalaciones ampliadas.
Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red: y todo ello sin programación.
Modo PLC/Modbus RTU
A través de las interfaces RS-232 y RS-485 integradas, los módulos de E/S se pueden conectar directamente al sistema de control de forma inalámbrica mediante el protocolo Modbus con Radioline.
En cada esclavo o esclavo repetidor pueden conectarse módulos de ampliación de E/S. Las señales de E/S se depositan en un módulo inalámbrico maestro en un registro Modbus integrado y pueden consultarse aquí en cualquier momento desde el sistema de control.
Además de las señales, en el registro Modbus también se ponen a disposición parámetros de diagnóstico, como la calidad de señales inalámbricas de los distintos participantes, para garantizar una supervisión continua del sistema inalámbrico.
Modo PLC/Modbus RTU dual
Este modo combina el "modo de datos serie" y el "modo PLC/Modbus RTU". En este modo, cada estación de la red funciona como esclavo Modbus independiente. A cada estación de la red pueden conectarse módulos de ampliación de E/S. Los datos de proceso se guardan localmente en el mapa de memoria Modbus de la respectiva estación. Simultáneamente, a cada estación pueden conectarse otros esclavos Modbus mediante RS-232 o RS-485 y tratarse mediante la correspondiente dirección Modbus.
Desde el maestro inalámbrico pueden leerse todos los datos de diagnóstico de la red inalámbrica mediante Modbus.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Módulo inalámbrico RAD-868-IFS |
Módulo inalámbrico |
Módulo inalámbrico RAD-2400-IFS-… |
Acoplador de bus RAD-RS485-IFS | |
---|---|---|---|---|
Región |
Europa |
América del Norte/Sur (RAD-900-IFS), Australia/Nueva Zelanda (RAD-900-IFS-AU) |
En todo el mundo (RAD-2400-IFS), Japón | En todo el mundo |
Banda de frecuencia |
868 MHz |
900 MHz |
2,4 GHz | - |
Alcance típico con visibilidad directa |
< 20 km (adecuado para grandes distancias con obstáculos) |
< 32 km (adecuado para grandes distancias con obstáculos) |
< 5 km |
< 1,2 km (mediante cables de cobre de 2 hilos disponibles o más con convertidores o repetidores) |
Topología |
Punto a punto, estrella, malla |
Punto a punto, estrella, malla |
Punto a punto, estrella, malla |
Punto a punto, línea |
Número de participantes de red |
< 99 |
< 250 |
< 250 |
< 99 |
Tiempo de transmisión típico * (punto a punto, bidireccional) |
> 2 s > 390 ms |
> 200 ms > 25 ms |
> 200 ms (modo serie) |
> 80 ms |
* = en función de la banda de frecuencia, velocidad de transmisión de datos, longitud del telegrama, estructura de red/tamaño
Conjunto de aparamenta para exteriores RAD-RUGGED-BOX-CONF | Caja para exteriores RAD-900-DAIO6 | |
---|---|---|
Región | En todo el mundo | América del Norte y Canadá |
Banda de frecuencia | 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (configurable) | 900 MHz |
Señales de entrada y salida | RS-485 Tipo y número de señales de entrada y de salida configurables | 2 x entradas/salidas digitales 1 x entrada/salida analógica |
Fuente de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC | 10,8 V DC ... 30,5 V DC o 100 V AC ... 240 V AC |
Temperatura ambiente | -25 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C (DC) -40 °C ... +65 °C (AC) |
Índice de protección | IP66 | NEMA 4X |
Dimensiones | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Módulos de E/S digitales de 4 canales |
Módulos de E/S digitales de 8 canales |
Módulo de E/S digital/analógico |
Módulos de E/S analógicos |
Temperatura módulo de E/S | |
---|---|---|---|---|---|
Señal de entrada (DI, NAMUR, AI, Pt 100) |
4 x 0 … 250 V AC/DC |
8 x 0 … 30,5 V DC alternativa 2 x impulso < 100 Hz, 32 bits (solo puede utilizarse en el modo PLC/Modbus RTU o modo dual) 4 x NAMUR |
2 x 0 … 250 V AC/DC 1 x 0/4 … 20 mA |
4 x 4 x |
4 x Pt 100 (de -50 °C a +250 °C), conexión de 2/3 conductores |
Señal de salida (DOR, DO, AO) |
4 x 250 V AC/DC, 5 A (salida de relé) |
8 x 30,5 V DC, 200 mA (salida de transistor) |
2 x 0 … 250 V AC/DC 1 x 0/4 … 20 mA |
4 x | - |
Módulos combinables en el modo de E/S |
RAD-DI4-IFS (IN) RAD-NAM4-IFS (IN) RAD-DOR4-IFS (OUT) |
RAD-DI8-IFS (IN) RAD-DO8-IFS (OUT) |
RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) |
RAD-AI4-IFS (IN) RAD-AI4-U-IFS (IN) RAD-AO4-IFS (OUT) |
RAD-PT100-4-IFS (IN) RAD-AO4-IFS (OUT) |
"$pageName" en