La serie SFNT ofrece ampliaciones especiales para aplicaciones con altos requisitos de switches no gestionados, p. ej. para la industria de procesos o para el sector marítimo. Los switches son particularmente robustos frente a condiciones ambientales adversas. Las numerosas homologaciones específicas del sector, que muchos usuarios exigen para su empleo, son otra de las ventajas de este switch.
Los switches no gestionados de la serie SFNT están optimizados para el empleo en la industria de procesos. Gracias al amplio rango de temperaturas de -40 °C a +75 °C y a las homologaciones específicas del sector ATEX, IECEx y UL clase 1 div. 2 son ideales para las condiciones ambientales adversas de este sector.
La gama de switches no gestionados SFNT incluye variantes especiales que ofrecen una protección especial contra las influencias externas como una alta humedad del aire, el polvo o las sustancias químicas. En estas variantes con la denominación adicional "-C" (de Conformal Coating) a las placas de circuitos impresos se les aplica una pintura de protección tras equiparlas para proteger así los componentes eléctricos. Así se minimiza el riesgo de daños o fallos derivados del entorno.
Los estados de fallo solo se pueden diagnosticar con switches gestionados. Los switches no gestionados de la serie SFNT admiten los mecanismos básicos para detectar fallos. Con ayuda de un contacto de aviso, se indican los problemas en la fuente de alimentación, así como las interrupciones del enlace en los puertos individuales, p. ej. a un sistema de control. La configuración de los puertos que se van a supervisar se realiza de forma muy sencilla a través del interruptor DIP en el equipo.
FL SWITCH SFNT | |
---|---|
Velocidad de transmisión |
10/100 MBit/s |
Fuente de alimentación |
9 ... 32 V DC, redundante 12 ... 48 V DC*, redundante |
Rango de temperatura |
-40 °C … +75 °C |
Índice de protección | IP20 |
Particularidades | QoS, contacto de aviso, pintura de protección* |
Homologaciones |
CE, UL, KC* ATEX*, IECEx* DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV* |
* En modelos seleccionados
"$pageName" en