Volver a la vista general

Switches no gestionados SFNB

Dos switches no gestionados de la línea SFNB

Los switches no gestionados de la serie SFNB son la clase de iniciación de nuestra gama de switches Ethernet. Son particularmente aptos para aplicaciones de automatización muy sencillas sin altos requisitos en cuanto al rango de temperaturas, la tasa de transferencia de datos o las funciones.

Desembalar, conectar y listo

LEDs de estado del FL SWITCH SFNB  

El FL SWITCH SFNB ofrece información sobre el estado de conexión a través de los LEDs de estado

Los switches​ de la serie SFNB tienen una capacidad plug & play completa y no es necesario configurarlos. Esto hace que resulten fáciles de manejar e instalar para cualquier usuario. Los LEDs de estado en los puertos ofrecen además información básica sobre los estados de conexión. Esto permite diagnosticar rápidamente una interrupción de la conexión, p. ej. debido a un cable defectuoso.

Conexión de otros equipos terminales alejados

Diferentes cables de fibra óptica  

Switches no gestionados con conexión de fibra óptica para puenteado a grandes distancias

Algunas variantes de los switches SFNB disponen de una conexión de fibra de vidrio integrada. Esto permite, en función del modelo seleccionado, realizar conexiones de fibra óptica en monomodo o multimodo con hasta 25 km de longitud. Así se puede acoplar a la red otro equipo terminal a distancia con fibra de vidrio. Como alternativa, también se puede emplear el switch como participante de red descentralizado. A través de los cuatro puertos de cobre restantes se pueden conectar varios equipos terminales a la red alejada.

Detección automática de la velocidad de transmisión

Los switches SFNB detectan por sí mismos, gracias a la autonegociación, qué velocidades de transferencia y qué procedimientos Duplex se necesitan para la comunicación con los participantes de red conectados. No es necesaria una configuración manual por parte del usuario.

Vista general de FL SWITCH SFNB

 FL SWITCH SFNB
Velocidad de transmisión

10/100 MBit/s

Fuente de alimentación

24 V DC

Rango de temperatura

-10 °C … 60 °C

Índice de protección

IP20

Particularidades

ninguna

Homologaciones

CE, UL

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches no gestionados SFNB.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380