Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

    Desconexión sencilla y segura

    Borne con el bloqueo  

    fácil bloqueo

    Los bornes seccionables de transductores de medición de Phoenix Contact le ofrecen las siguientes ventajas:

    • contacto seguro y bloqueo del seccionador en el respectivo estado de conmutación
    • disposición clara gracias a los símbolos de conmutación impresos
    • bloqueador de conmutación contra una conmutación involuntaria
    • accionamiento simultáneo de dos o tres conmutadores mediante una alma de unión

     

    Regresar arriba

    Cortocircuitar fiablemente

    Borne con los puentes de conmutación enchufables  

    Puentes de conmutación enchufables

    Con los puentes de conmutación enchufables podrá cortocircuitar el transformador de corriente de forma especialmente segura y confortable.

    Los puentes de conmutación pueden colocarse y bloquearse con seguridad en ambos lados del punto de interrupción en el entrante de puente.

    Regresar arriba

    Cortocircuitar automáticamente

    1 Ningún cortocircuito 2. Cortocircuito automático adelantado  

    Cortocircuitar automáticamente

    Nuestro nuevo conector de cortocircuito es especialmente cómodo y seguro. Si se extrae el conector, un metal conmutable integrado asegura un cortocircuito adelantado. Los transductores de medición conectados se protegen automáticamente frente a destrucciones.

    Función:

    1. Conector enchufado: ningún cortocircuito
    2. Conector desenchufado: cortocircuito automático adelantado
    Regresar arriba

    Conexión flexible

    Diagrama eléctrico, borne con accesorios  

    borne seccionable de transductores de medición con transformador de corriente

    La última generación de bornes seccionables de transductores de medición con técnica de conexión por tornillo le aporta importantes ventajas:

    • construcción compacta
    • manejo sencillo
    • seis fosos funcionales
    • disposición clara
    • accesorios numerosos y flexibles
    • bornes de paso con el mismo contorno
    Regresar arriba

    Volver a la vista general
    Más información
    • Sus ventajas de forma detallada

    PHOENIX CONTACT
    S.A de C.V.

    Lago Alberto No. 319 - Piso 9
    Colonia Granada
    Delegación Miguel Hidalgo
    México, Ciudad de México
    C.P. 11520
    +52/55/1101-1380