Maestro IO-Link independiente

Maestro IO-Link comunicativo

Maestro IO-Link comunicativo

Comuníquese a través de PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP o OPC UA con sus dispositivos IO-Link.

Regresar a Sistemas de E/S para el armario de control (IP20)

Categorías

Buscar en Maestro IO-Link independiente

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los maestros IO-Link IOL MA8 PN DI8 e IOL MA8 EIP DI8 permiten conectar hasta ocho dispositivos IO-Link en el armario de control. Ocho entradas digitales adicionales para la conexión de sensores estándar amplían las posibilidades de empleo de los equipos.

Sus ventajas

  • Servidor web cómodo para la parametrización y el diagnóstico de dispositivos IO-Link
  • Instalación rápida con la tecnología de conexión push-in
  • Comunicación orientada al futuro gracias a PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP y OPC UA
  • Los maestros IO-Link independientes son parte del sistema COMPLETE line

Montaje, posibilidades de conexión y redes

Maestro IO-Link independiente
1

Montaje sencillo sobre el carril

2

Conexión RJ45 e interruptor de 2 puertos integrado

3

Conexión push-in

4

Conexión de hasta 8 dispositivos IO-Link

5

Comunicación con PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP y OPC UA

Parametrización sencilla a través del servidor web

Servidor web del maestro IO-Link  

Servidor web para parametrizar los dispositivos IO-Link

Los maestros IO-Link independientes están equipados con un servidor web. A través de una interfaz fácil de manejar, se pueden parametrizar y diagnosticar de forma cómoda los dispositivos IO-Link conectados.

Independiente del fabricante, puede leer de forma cómoda los archivos de descripción de IO-Link (IODD) de los dispositivos IO-Link correspondientes.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380