Relé de seguridad con contactos de conducción forzada para aplicaciones de seguridad sencillas.
Los relés de seguridad PSRmini y PSRclassic de Phoenix Contact permiten realizar todas las funciones de seguridad como el paro de emergencia, la barrera fotoeléctrica o la puerta de seguridad en las que se aplica: una función, un equipo. Con nuestro sistema de seguridad modular puede componer el sistema de seguridad de acuerdo con sus necesidades.
Los PSRmini son los relés de seguridad más estrechos del mercado y permiten ahorrar hasta un 70 % de espacio con plena potencia. Esto es posible gracias a la tecnología de relés de desarrollo propio de Phoenix Contact.
Los relés de seguridad PSRclassic destacan por una gran selección de funciones y variantes. El ancho de carcasa se corresponde con las dimensiones de carcasa usuales en el mercado.
Componga el sistema de seguridad de acuerdo con sus necesidades. Los relés de seguridad modulares pueden ampliarse fácilmente y de forma flexible según el principio de construcción modular.
Los conectores de bus para carril PSR-TBUS conectan el relé de seguridad maestro con hasta diez módulos de ampliación directamente en el carril DIN. El cableado transversal y la configuración usuales se suprimen.
En una conducción forzada, los contactos normalmente abiertos y cerrados de un relé elemental están unidos mecánicamente entre sí. De este modo, se evita que el contacto normalmente abierto y cerrado se cierren simultáneamente. En combinación con una conexión adecuada se detecta de forma fiable un fallo de apertura. Esta es la forma más fiable para garantizar la máxima seguridad de las personas y las máquinas.
Para ofrecer una alta seguridad, nuestros productos PSRmini y PSRclassic están equipados con contactos de conducción forzada.
"$pageName" en