Volver a la vista general

nuevo

Adaptadores frontales para SIMATIC® ET 200SP HA: cableado rápido y sin fallos

Con los nuevos adaptadores frontales podrá cablear rápida y fácilmente módulos Interface con el sistema periférico SIMATIC ET 200SP HA. Para ello, el adaptador frontal apuesta por el probado concepto Plug & Play de los sistemas de cableado.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio rápida gracias al concepto Plug & Play
  • Cableado sin errores mediante cables de sistema preconfeccionados
  • Clasificación de señales flexible a través de una transmisión por bytes (2 x 8 canales)

Características principales

  • Fácil manejo
  • Fuente de alimentación separada
  • Se puede utilizar para un gran número de módulos E/S de Siemens
  • Espadín D-SUB de 37 polos para integración de procesos
  • Conexión por tornillo o push-in (módulos de transmisión conectables)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control