Volver a la vista general

nuevo

Router de radiotelefonía móvil mGuard: comunicación de alta velocidad en los EE. UU.

Los routers de seguridad protegen sus redes industriales frente a ataques de la tecnología de la información. El nuevo router de seguridad permite conexiones de datos de alta velocidad a través de redes móviles 4G (Long Term Evolution) en los EE. UU. Por tanto, es ideal para aplicaciones de infraestructuras y el mantenimiento remoto de máquinas.

Sus ventajas

  • Alto rendimiento gracias a conexiones de datos 4G (Long Term Evolution)
  • Configuración sencilla mediante una herramienta de gestión central
  • Compatible con mGuard Secure Cloud
  • Integración sencilla gracias al switch Ethernet integrado
  • Puesta en servicio, actualizaciones y cambio de equipos rápidos y sencillos mediante tarjeta SD

Características principales

  • Conexiones 4G (Long Term Evolution) de hasta 150 MBit/s
  • Cortafuegos Stateful Inspection
  • Ranura para tarjeta de memoria SD
  • Caja metálica
  • Rango de temperatura: -40 °C … +60 °C
  • Ampliaciones de funciones para Deep Packet Inspection disponibles opcionalmente

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380