Tecnología probada en la práctica para la integración de PROFINET en sus equipos y soluciones de automatización.
Para la implementación de sus interfaces PROFINET apueste por los componentes de tecnología de Phoenix Contact.
El PROFINET Device-Chip TPS-1 reduce el esfuerzo de implementación a un mínimo absoluto.
Obtendrá una interfaz PROFINET flexible y muy integrada como solución Single Chip al precio de una interfaz de bus de campo.
Con el TPS-1 Development Toolkit, Phoenix Contact pone a su disposición un juego completo de herramientas de software en torno al TPS-1. El TPS-1 Development Toolkit consta de distintos componentes, entre otros incluye la pila de protocolo PROFINET del TPS-1.
Mediante el siguiente botón accederá al área de descargas para el PROFINET TPS-1 Development Toolkit.
"$pageName" en