PROFINET es perfecto para la automatización: basado en Ethernet, extremadamente flexible y potente.
En calidad de uno de los especialistas en automatización líder en el mundo, Phoenix Contact ofrece una completa gama de productos para la construcción de redes PROFINET: desde componentes de hardware y software hasta cables y conectores. Los componentes adaptados de forma óptima entre sí contribuyen junto con otros productos de Phoenix Contact al aumento de la productividad de sus máquinas e instalaciones.
Para tareas de control medias hasta elevadas ofrecemos PLC ampliables modularmente, también para el carril. Además, en Phoenix Contact encontrará controles multifunción basados en PC con interfaces PROFINET.
Con las líneas de productos Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline y Ruggedline, Phoenix Contact ofrece sistemas de E/S con capacidad PROFINET para todo tipo de requisitos:
La pieza clave de un sistema PROFINET es el sistema de control. Puede programar nuestros sistemas de control de forma universal con el software de automatización PC WORX.
El software le ayuda a configurar la red PROFINET y a programar según IEC 61131, así como a poner en servicio y realizar el diagnóstico de todos los componentes.
Para cada aplicación PROFINET seleccione el switch adecuado:
Aproveche en su red PROFINET las posibilidades de la comunicación inalámbrica y de los componentes industriales fiables de Phoenix Contact. Wireless Ethernet es la opción óptima para instalaciones ampliadas o máquinas portátiles: segura, potente y de bajo mantenimiento. Según la aplicación y los requisitos, utilice la tecnología adecuada:
Para la máxima inmunidad a interferencias y los máximos alcances de transmisión en aplicaciones Ethernet industriales, los convertidores de medios convierten los datos Ethernet de forma transparente a fibra óptica.
Le ofrecemos la tecnología adecuada para cada aplicación: convertidor de medios con 1300 nm de longitud de onda para distancias especialmente grandes, equipos con 660 nm para la tecnología POF/HCS de fácil manipulación o convertidor de medios con tecnología WDM para la transmisión de una fibra, p. ej. en aplicaciones rotatorias.
Los convertidores de medios con modo operativo Pass Through permiten tiempos de latencia cortos y resultan especialmente adecuados para aplicaciones críticas en cuanto a tiempo como PROFINET RT.
Aumente la seguridad de su instalación con la efectiva protección contra sobretensiones de Phoenix Contact. Especialmente para la protección de interfaces PROFINET, se ofrece el conector intermedio RJ45 Datatrab.
Nuestros aisladores se emplean para la separación galvánica hasta 4 kV en redes Ethernet con hilo de cobre. De este modo, protegerá sus equipos Ethernet e interfaces. Asimismo, esto aumenta claramente la inmunidad a interferencias bajo requisitos industriales.
Los equipos cumplen los requisitos para aplicaciones ferroviarias según EN 50155 y EN 50121.
¿Está buscando una alternativa para la confección in situ de conectores RJ45? Los patch panel son una cómoda solución.
Según la variante elegida, el cableado de campo que sale del armario de control puede conducirlo sencillamente a bornes de conexión por tornillo, resorte o LSA. La conexión posterior a equipos terminales se realiza con patch cables RJ45 preconfeccionados.
Con solo un clic podrá montar los campos patch sobre el carril en el armario de control.
La gama de productos PROFINET de Phoenix Contact incluye cables y conectores para cada concepto de instalación. Convénzase usted mismo:
"$pageName" en