Con los repetidores de cobre PSI-REP puede ampliar su red espacialmente con independencia de la velocidad de los datos. La cantidad de los participantes también se puede ampliar de esta manera a través de la segmentación con repetidores.
La separación de alta calidad de 4 vías garantiza una resistencia a interferencias especialmente elevada.
Aquí el concepto modular de los dispositivos PSI-MOS asegura cualquier mezcla de los canales de cobre y fibra óptica. Puede aumentar el alcance, transmitir con seguridad CEM, ampliar o distribuir canales en función de las exigencias.
Resumen de sus ventajas
Los dispositivos se pueden conectar con rapidez y facilidad entre sí a través de los conectores de bus para carril simétrico. A través de ello se realiza el cableado transversal para señales de datos y la tensión de alimentación. La instalación de los dispositivos se realiza con rapidez y se eliminan los errores de cableado.
Así se pueden combinar hasta diez dispositivos con facilidad. Este hub PROFIBUS modular se puede ampliar con hasta 30 canales en cobre o fibra óptica.
Modular es sinónimo de flexible: durante el servicio también puede cambiar módulos individuales, sin afectar al resto. La fuente de alimentación del sistema opcional se integra perfectamente en este sistema y se puede utilizar de forma redundante.
"$pageName" en