Volver a la vista general

nuevo

Conectores confeccionables: conexión sencilla del motor

Los conectores confeccionables le permiten conectar motores de forma sencilla, rápida y sin necesidad de herramienta especial. Gracias a la protección IP54, su instalación está protegida contra las salpicaduras de agua y el polvo, para cableados especialmente fiables en exteriores, p. ej. en toldos y persianas enrollables.

Sus ventajas

  • Ahorro de hasta el 80 % de tiempo en conexiones in situ
  • Confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Alta fiabilidad gracias a las carcasas robustas y a prueba de vibraciones

Características principales

  • Tecnología de conexión rápida QUICKON (IDC)
  • 4 polos (3 polos + PE)
  • Tensión: 400 V
  • Corrientes hasta 17,5 A
  • Índice de protección: IP54
  • Resistencia a golpes: IK07
  • Rango de temperatura: -40 °C … +100 °C

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58