Volver a la vista general

nuevo

Conectores M12 Power confeccionables: conexión crimpada compacta

Los conectores M12 Power confeccionables ofrecen la máxima potencia con un diseño mínimo. La conexión crimpada extremadamente compacta permite una conexión tanto manual como automatizada, cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables.

Sus ventajas

  • Potentes: aplicaciones DC y AC de hasta 16 A y 690 V
  • Extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de cableado y a la elevada densidad de contactos
  • Apantallamiento seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de solicitación mecánica extrema
  • Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones
  • Junta protegida en el conector hembra M12

Características principales

  • Conexión crimpada
  • Carcasa metálica
  • Conectores apantallados 360°
  • Junta protegida en el conector hembra M12
  • Permite el cruce de los conductores

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores enchufables circulares M17-M58