Volver a la vista general

nuevo

Pasamuros con conexión por resorte push-in: instalación sencilla sin conector

Los pasamuros del sistema de instalación IPD permiten una instalación rápida y sencilla con conexión por resorte push-in en el lado de campo y del equipo. En el lado de campo se omite el conector. Basta con encajar la caja aérea de forma sencilla para que la conexión de cables esté lista.

Sus ventajas

  • Conexión de cables rápida sin conector
  • Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión push-in
  • Gracias a IP67, son aptos para el empleo en exteriores y zonas húmedas
  • Cómodo manejo incluso en zonas de difícil acceso

Características principales

  • Conexión push-in
  • Tensión: 690 V
  • Corrientes hasta 20 A
  • Sección de cable: 0,5 mm² a 2,5 mm²
  • Índice de protección IP67
  • Resistencia a golpes: IK07

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380