Como fabricante responsable de tecnología de conexión de equipos, Phoenix Contact desarrolla y prueba los productos de manera que pueda homologar y utilizar sus equipos a escala internacional. Las bornas y los conectores son reconocidos por el Underwriter Laboratories (UL) como componentes individuales (UL 1059). No obstante, en la aplicación final vuelven a evaluarse y aprobarse para su funcionamiento en conjunto con el resto del equipo.
Precisamente para el mercado internacional, un certificado UL es algo indispensable. Por este motivo, más del 95 % de los productos COMBICON ofrecen un certificado UL para cada aplicación. El informe UL incluye las siguientes indicaciones importantes sobre el producto:
Para que los productos Phoenix Contact puedan emplearse sin ningún tipo de limitación en aplicaciones industriales, se verifican y aprueban en su mayoría según UL 1059. En la tabla que sigue se han expuesto las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire requeridas para los componentes. El Use Group especifica el campo de aplicación del equipo terminal.
Use Group | Campo de aplicación |
Tensión | Distancia de aislamiento de aire necesaria (mm) | Línea de fuga necesaria (mm) |
---|---|---|---|---|
A | Elementos de mando, consolas, etc. |
150 300 600 |
12,7 19,1 25,4 |
19,1 31,8 50,8 |
B | Equipos de uso corriente, incl. equipos de oficina y para el procesamiento electrónico de datos entre otros. |
150 300 600 |
1,6 2,4 9,5 |
1,6 2,4 12,7 |
C | Aplicaciones industriales, sin limitaciones |
150 300 600 |
3,2 6,4 9,5 |
6,4 9,5 12,7 |
D |
Aplicaciones industriales, equipamiento con datos de potencia limitados (Limited Rating) |
300 600 |
1,6 4,8 |
3,2 9,5 |
E |
Tecnología de conexión para el rango de potencia 600-1500 V |
1001-1500 1001-1500 |
14 17,8 |
21,6 30,5 |
F |
Aplicaciones industriales, equipamiento evaluado según UL 508, 508 C, 840 |
51-1500 |
Tal y como está establecido en el estándar de equipo |
Tal y como está establecido en el estándar de equipo |
UL 508 "Industrial control equipment"
Las bornas aprobadas según UL 1059 Use Group C cumplen los requisitos exigidos en UL 508 para el cableado de bornas en campo (Field Wiring Terminal Blocks), por lo que pueden insertarse sin limitaciones en equipos de acuerdo con esta norma. Además, la UL 508 permite el dimensionamiento alternativo según UL 840 en determinados casos.
UL 508 C "Power conversion equipment"
Este estándar UL es válido especialmente para la electrónica de potencia (p. ej. convertidores de frecuencia). Los requisitos para el cableado de bornas en campo (Field Wiring Terminal Blocks) son similares a las estipulaciones de UL 508. Aquí también es posible el dimensionamiento alternativo según UL 840 en determinados casos.
UL 61800-5-1 "Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems - Part 5-1: Safety Requirements [...]"
La UL 61800-5-1 es una nueva norma para la electrónica de potencia. En este caso, los requisitos para el cableado de bornas en campo (Field Wiring Terminal Blocks) son similares a las estipulaciones de UL 508. En determinados casos es posible un dimensionamiento alternativo según IEC 60664-1.
UL 840 "Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment"
Este estándar describe procedimientos alternativos para el dimensionamiento del aislamiento de productos finales para condiciones ambientales definidas (categoría de sobretensión, grado de polución, índice de materiales), siempre que el estándar del equipo lo permita.
Particularidades del estándar de equipos y productos
En función del estándar del equipo, las bornas y los conectores para placa de circuito impreso, certificados según el estándar de producto
UL 1059 para una tensión máxima de 300 V, pueden utilizarse en determinadas condiciones también en aplicaciones de 600 V.
"$pageName" en