Volver a la vista general

Conector para placas de circuito impreso invertido para aplicaciones compactas

Conectores para placas de circuito impreso invertidos PTSM 0,5/... PI  

Conectores para placas de circuito impreso invertidos

Con los nuevos conectores para placas de circuito impreso invertidos de la serie PTSM, además de las conexiones cable a placa (Wire-to-Board) ahora también son posibles conexiones cable a cable (Wire-to-Wire). El tipo de construcción pequeño y la elevada capacidad de corriente hacen que el sistema enchufable sea una solución de conexión ideal para la alimentación de potencia.

Sus ventajas

  • Fácil conexión de los conductores mediante una conexión por resorte push-in rápida
  • Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Posibilidad de conexiones cable a cable (Wire-to-Wire) y cable a placa (Wire-to-Board)

Características principales

  • Corrientes: hasta 6 A
  • Tensiones: hasta 320 V
  • Secciones de cable: 0,14 mm² ... 0,5 mm²
  • 2 a 8 polos
  • Paso: 2,5 mm
  • Material PA de alta calidad en blanco

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Bornes y conectores para placa de circuito impreso

Servicio

Tecnología de conexión para aplicaciones LED

Conectar placas de circuito impreso LED modernas de forma rápida y confortable

Más información