Volver a la vista general

nuevo

PC de panel robustos IP66: terminales de mando para el uso en vehículos

La serie VMT 9000, especialmente desarrollada para los mercados de destino de logística, maquinaria agrícola y de construcción, destaca por un diseño especialmente compacto, muy robusto y de alta calidad, para hacer frente a los entornos más duros con total fiabilidad.

Sus ventajas

  • Pantalla legible con luz solar
  • Puede manipularse con guantes de trabajo (también con PCAP)
  • Manejo cómodo mediante cuatro teclas frontales de libre asignación
  • Diseño sin tornillos para facilitar la limpieza
  • Resistente a la intemperie gracias a su caja IP66 y frontales resistentes a la rotura (IK08) y al desgaste

Características principales

  • Pantallas de 10", 12,1", 15" y pantalla panorámica de 12,1"
  • Pantalla táctil resistiva (AR), capacitiva (PCAP)
  • Procesador Intel® Atom™ x7-E3950 2.0 GHz
  • Temperatura de servicio: -30 °C ... +60 °C
  • Radio: WLAN, Bluetooth, WWAN y GPS
  • Fuente de alimentación de amplio alcance: 9 V DC …60 V DC

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380