Volver a la vista general

nuevo

Software de gestión de redes para la puesta en servicio y la monitorización

Con el nuevo software de gestión de redes FL Network Manager Basic pone en servicio switches gestionados, componentes WLAN y dispositivos de seguridad de Phoenix Contact de manera muy sencilla. Además, puede supervisar estos componentes de red y mantener actualizado su firmware.

Sus ventajas

  • Actualizar el firmware de varios equipos de manera sencilla y rápida
  • Planificación de dirección IP para un cómodo desarrollo de direcciones IP
  • Vista de conjunto de todos los componentes de red gracias al escaneo de red, incluso con direcciones IP desconocidas
  • Interfaz de usuario intuitiva

Características principales

  • Supervisión de disponibilidad de componentes de red

  • Servidor TFTP, DHCP/BOOTP integrado

  • Asignación de dirección IP mediante DCP, BOOTP, DHCP

  • Actualización del firmware sencilla

  • Copia se seguridad y carga cómodas de los archivos de configuración

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380