Con los módulos de E/S Radioline, el acoplador de bus RS-485 Radioline le ofrece un sistema multiplexor especial para su uso en procesos. Lo que tiene de especial: mapeo de E/S sencillo a través de la rueda selectora y la operación multipunto a través de cualquier cable de 2 hilos o medios alternativos.
Mediante la rueda selectora asigne módulos de E/S el uno con el otro dentro de una red. Para hacerlo, solo tiene que ajustar en el mismo número los módulos de E/S que deben comunicarse entre sí. Una entrada digital obtiene por ejemplo la dirección IO-MAP 12 y la salida digital asignada también obtiene la dirección IO-MAP 12, y así las señales se distribuyen correctamente en toda la instalación.
Control del nivel de llenado en depósitos, control de la temperatura, mediciones del caudal, estaciones de bombeo y cadenas de pozos, control de tuberías, control de fugas, infraestructura en parque químico, gestión energética, en el área de la zona Ex 2
Instalaciones para el tratamiento del agua, conexión remota a estaciones de bombeo, conexión remota a pozos, piezas giratorias, por ejemplo en un rascador de puente, control del nivel de llenado
Multiplexor multipunto
Distribución de señales de E/S en una red RS-485 con hasta 99 estaciones Radioline a través de los cables de 2 hilos existentes. En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales en instalaciones ampliadas.
Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red: y todo ello sin programación.
Comunicación multimedia
Un sistema inalámbrico Radioline se puede ampliar en un maestro existente mediante nuevas estaciones RS-485. Los módulos inalámbricos y RS-485 forman un sistema conjunto con hasta 99 estaciones Radioline. En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales multimedia en instalaciones ampliadas.
Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red, y todo ello sin programación.
Medios de transmisión alternativos
Obviamente, puede sustituir el tramo RS-485 en todo momento para aumentar el alcance mediante medios de transmisión alternativos. Se ofrecen diferentes convertidores para fibra óptica, SHDSL, red inalámbrica o Ethernet.
Módulos de cabecera Radioline
Adapte su sistema de E/S a los requisitos de su aplicación. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar.
Módulos de ampliación de E/S Radioline
Seleccione entre distintos módulos de ampliación analógicos y digitales, adaptados al tipo y número de sus señales.
"$pageName" en