Volver a la vista general

Extensores KVM para distancias hasta 90 m: solución para unidades de operación separadas

El VL KVM EXTENDER permite una transmisión de datos entre el PC industrial y el panel de mando a una distancia de hasta 90 m. Con tan solo un cable Ethernet estándar podrá transferir señales de vídeo, audio y USB sin pérdidas entre el panel de mando separado y el PC para armario de control.

Sus ventajas

  • Flexibles mediante soluciones de operación separadas hasta 90 m
  • Rentables mediante la supresión de gastos de cables y montaje
  • Elevada disponibilidad del sistema mediante el uso de pantallas puramente pasivas
  • Aptos para la industria gracias a un rango de temperatura ampliado de -20 °C a +50 °C
  • Puesta en servicio rápida mediante una solución de hardware pura

Características principales

  • Transmisión de señales de vídeo, audio y USB hasta 90 m
  • Resolución máx. de 1920 píxeles x 1080 píxeles con 60 Hz (Full HD)
  • Dimensiones exteriores 150 mm x 80 mm x 43 mm
  • Montaje mural, como libro o sobre carril
  • Interfaces: 1 x DVI-D, 1 x DP++
  • 24 V DC ±20 %

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380