Volver a la vista general

Switches gestionados 7000

Tres switches gestionados 7000

Con los switches gestionados de la serie 7000, tiene a su disposición switches Ethernet industrial optimizados para el empleo en aplicaciones EtherNet/IP™. Estos switches, además de las funciones EIP clásicas como IGMP​​ ​​Snooping/Querier​​, también admiten el mecanismo de redundancia especificado Ethernet/IP™ Device Level Ring (DLR). Esto le permite el diseño de redes EtherNet/IP™ de alta disponibilidad en su instalación.

Elevada disponibilidad de red con redundancia DLR

Topología: acoplamiento de anillos DLR redundantes  

Los switches gestionados aumentan la disponibilidad mediante anillos DLR redundantes

La tecnología de redundancia utilizada en ​EtherNet/IP™ Device Level Ring permite una conmutación rápida prácticamente sin choques en caso de caída del medio. De esta forma, se alcanza la máxima disponibilidad de la instalación. Gracias al tiempo de conmutación garantizado de menos de 3 ms el proceso de control no se ve afectado.

Con los switches gestionados de la serie FL SWITCH 7000 tiene la posibilidad de integrar varios equipos no aptos para DLR mediante un switch en un anillo redundante. Junto con el anillo DLR, los switches se pueden acoplar además a través de RSTP redundante a un switch de orden superior.

Esto aumenta adicionalmente la disponibilidad de su red.

Elevada estabilidad de la red gracias al filtro Multicast

Los FL Switch 7000 reducen el tráfico en la red con IGMP Snooping y filtrado Multicast  

Comunicación de red inteligente gracias a Multicast e IGMP Snooping

La compatibilidad con el Internet Group Management Protocol (IGMP) garantiza el filtrado inteligente de paquetes Multicast. Esto significa que los telegramas Multicast solo se envían a los participantes que realmente los necesitan. De este modo, minimizará la carga de datos y su red se mantendrá estable. Los switches gestionados de la serie 7000 admiten las funciones de IGMP Snooping e IGMP Querier.

Configuración y diagnóstico sencillos del sistema de control gracias a CIP

Configuración y diagnóstico con CIP  

El FL SWITCH 7000 admite el CIP

​El​ FL SWITCH 7000 admite el Common Industrial Protocol (​CIP​). Con este protocolo se pueden integrar directamente en el sistema de control tanto el propio switch como otros participantes EtherNet/IP™, p. ej. E/S. Esto le ofrece la posibilidad de configurar y diagnosticar el switch desde el sistema de control y gestionar fácilmente todas las funciones importantes o ajustes relacionados con el puerto.

Como alternativa, el switch se puede configurar a través de una tarjeta SD, la gestión basada en web o la visualización Faceplate.

Visualización Faceplate para el diagnóstico y la configuración intuitivos en campo

Visualización Faceplate para HMI  

Faceplate para HMI para el diagnóstico del switch sencillo

La visualización Faceplate para el FL SWITCH 7000 le ofrece acceso a información de diagnóstico importante así como a opciones de configuración mediante sistemas de mando en campo (HMI, IPC, etc.). La visualización facilita el reconocimiento inmediato de modificaciones como el fallo de una fuente de alimentación. Además, en Faceplate puede desactivar puertos así como configurar la velocidad de transmisión y el modo Duplex por puerto.

Gracias al uso de informaciones CIP, es posible la puesta en servicio sin esfuerzo de programación adicional en los sistemas de control.

Vista general de FL SWITCH 7000

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

Velocidad de transmisión

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s

Contacto de alarma

2 contactos de aviso libres de potencial

2 contactos de aviso libres de potencial

Rango de temperatura

-40 °C ... +70 °C

-40 °C ... +70 °C

Tensión de alimentación12 ... 58 V DC (redundante)12 ... 58 V DC (redundante)
Funciones de filtro  

Calidad de servicio

VLAN

Multicast/IGMP Snooping

Redundancia  

Device Level Ring (DLR)

Rapid Spanning Tree (RSTP)

Fast Ring Detection (FRD)

Large Tree Support

Funciones de gestión  

Configuración de puerto, estadísticas y utilización

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Address Conflict Detection (ACD)

Servidor DHCP

Basado en pool/puerto, opción 82

Basado en pool/puerto, opción 82

Protocolos de automatización  

EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado

EtherNet/IP™, CIP

Homologaciones/certificados

CE, UL, clase I div. 2

CE, UL

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches gestionados 7000.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380