Volver a la vista general

Inline: fiabilidad hasta en la zona 2

Automatización fiable hasta en la zona 2 en la industria de procesos con Inline

Comunique también en zonas Ex con bornes de E/S Inline con seguridad intrínseca. Para ello, dispone de una selección de bornes de E/S para el uso en zonas Ex hasta la zona 2. Con tan solo tres bornes de E/S con seguridad intrínseca, gracias a las posibilidades de parametrización más variadas podrá solucionar todo tipo de tareas de automatización en áreas sensibles.

Registro de señales fiable y seguro en la zona Ex

Topología para el registro de señales seguro en la zona 0, zona 1 y zona 2  

Topología para el registro de señales seguro en la zona 0, zona 1 y zona 2

Con los bornes de E/S azules puede registrar y/o emitir señales adicionales de entrada y salida de las zonas Ex de las zonas 1 y 0. En este caso, la estación Inline puede instalarse tanto en la zona no Ex como en la zona Ex (zona 2). La combinación de bornes de E/S estándar y bornes de E/S con seguridad intrínseca es posible en todo momento.


Volver a la vista general
Inline en la práctica

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380