Volver a la vista general

nuevo

Módulo inalámbrico WLAN con antenas externas – Ideal para tareas inalámbricas complejas

Con los módulos inalámbricos WLAN podrá instalar directamente en la máquina una red WLAN rápida y estable. Las nuevas variantes son muy compactas y, con sus conexiones de antena externas, son perfectas para tareas inalámbricas en las que se precisa un posicionamiento flexible de las antenas.

Sus ventajas

  • Creación de redes WLAN industriales con sencillez y fiabilidad
  • Instalación con ahorro de espacio y flexible y opciones de montaje universales gracias al diseño compacto
  • Roaming rápido en aplicaciones móviles
  • Fácil control mediante el PLC con REST-API
  • Adecuados para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo como PROFINET o SafetyBridge

Características principales

  • Índice de protección IP20
  • 2 conexiones de antena externas
  • Dos interfaces WLAN virtuales
  • Filtro MAC e IP
  • IEEE 802.11 a,b,g,n (2,4 GHz y 5 GHz)
  • Velocidades de transmisión de datos de hasta 300 MBit/s

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380