Volver a la vista general

nuevo

Módulos de relé de acoplamiento: conmutación de altas corrientes de entrada

El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación. Los nuevos módulos de relés de acoplamiento de Phoenix Contact son adecuados para conmutar corrientes de entrada extremadamente elevadas.

Sus ventajas

  • Conmutación fiable de cargas con corrientes de entrada elevadas
  • Ahorro de espacio gracias al estrecho diseño de 14 mm
  • Distribución de potencial que ahorra tiempo gracias a los puentes enchufables
  • Integración eficiente en los sistemas de cableado VARIOFACE mediante adaptadores

Características principales

  • Conmutación de cargas capacitivas elevadas (p. ej. diodos emisores de luz)
  • Conexión por tornillo o push-in
  • Ancho de construcción: 14 mm
  • Permite la conexión directa de la línea de retorno de carga a la borna de base
  • Separación segura

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de relé electromecánicos y de estado sólido