Volver a la vista general

nuevo

Panel móvil con caja de conexión: la solución moderna para una programación intuitiva

El panel móvil HTP10 1000 con caja ergonómica, pantalla brillante, elementos de seguridad integrados, rendimiento a nivel de PC y Windows 10 IoT® es la solución moderna para una programación (arranque/ajuste de la máquina), una puesta en servicio, un diagnóstico y un mantenimiento intuitivos.

Sus ventajas

  • Diseño ergonómico
  • Resiste caídas de hasta 1 m de altura
  • Funciones de seguridad integradas
  • Manejo sencillo e intuitivo
  • Windows 10 LTSB 2016 para un uso fácil de herramientas de visualización usuales o C#, C++ para crear la aplicación

Características principales

  • Gran pantalla de 10,1" (1280 x 800 WXGA)
  • Manejo táctil preciso (analógico-resistivo)
  • Potente procesador Intel® Atom™ E3815
  • Windows 10 LTSB 2016
  • Cliente Pórtico 3 para el manejo remoto
  • 2 teclas de confirmación, 3 niveles
  • Paro de emergencia iluminado

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380