Volver a la vista general

nuevo

Adaptadores LE Bluetooth – Integración de sensores BLE industriales

El módulo inalámbrico FL BLE 1300 compacto con antena integrada conecta los sensores Bluetooth Low Energy industriales con sistemas de control aptos para Ethernet y ordenadores. Esto permite, por ejemplo, acceder a los datos de los sensores desde el sistema de control de las máquinas.

Sus ventajas

  • Reducción de los tiempos de parada mediante una transmisión exenta de mantenimiento y desgaste
  • Conexión de futuro garantizado de casi cualquier sensor Bluetooth Low Energy
  • Funcionamiento fiable y duradero incluso en entornos industriales
  • Conexión de hasta 8 sensores

Características principales

  • Bluetooth Low Energy 5.0
  • Índice de protección IP65 
  • Antena integrada
  • LED para la indicación de diagnóstico y estado
  • Modo central y periférico
  • Tecnología de conexión rápida M12 QUICKON

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380