Volver a la vista general

nuevo

Conectores para placa de circuito impreso codificables: para cajas para electrónica de la serie ICS

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso y las carcasas de base amplían la variedad de conexiones para la serie de cajas ICS. Los conectores en paso de 3,5 mm o 5,0 mm permiten la codificación sencilla del elemento de codificación integrado y son compatibles con el programa existente.

Sus ventajas

  • Codificación variable para lograr una alta protección frente a inserciones erróneas
  • Diseñados para la integración en el proceso de soldadura por ola
  • Montaje insertable sencillo y rápido de placas de circuito impreso equipadas gracias a los carriles guía estables
  • Codificación rápida y sencilla en la primera conexión de los conectores y las carcasas de base

Características principales

  • Corrientes hasta 16 A
  • Tensiones hasta 300 V
  • Paso: 3,5 y 5,0 mm
  • 4 y 5 polos
  • Para anchuras totales ICS de 20, 25 y 50 mm
  • 16 codificaciones diferentes

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica