Volver a la vista general

nuevo

Accesorios para cajas para electrónica de la serie ICS: montaje rápido gracias al dispositivo de montaje

El programa de accesorios de la serie de cajas ICS se completa con un dispositivo de montaje intuitivo. El dispositivo mantiene las paredes de la caja en posición y permite introducir fácilmente las placas de circuito impreso. Esto permite el montaje final rápido y rentable de los equipos electrónicos.

Sus ventajas

  • El sencillo manejo acelera el montaje final de los equipos
  • Los soportes magnéticos permiten el cambio rápido a otros tamaños de ICS
  • Calidad del material y mecánica robustas para aumentar la estabilidad y la durabilidad

Características principales

  • Material: carriles guía de acero inoxidable
  • Conformidad CE
  • Antideslizantes
  • Peso: aprox. 10 kg

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica